Opublikuj swoje produkty
Okno obrotowe o podwyższonej odporności na wilgoć FTU-V U5
Okno obrotowe o podwyższonej odporności na wilgoć FTU-V U5
Okno obrotowe o podwyższonej odporności na wilgoć FTU-V U5
    FAKRO

    Okno obrotowe o podwyższonej odporności na wilgoć FTU-V U5

    Okno FTU-V U5 z superenergooszczędnym dwukomorowym pakietem szybowym przeznaczone do budynków, w których szczególny nacisk położony jest na oszczędność energii cieplnej, dedykowane jest do montażu w dachu o kącie nachylenia od 15° do 90°. Malowane potrójna warstwą lakieru poliuretanowego charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć. Okno wyposażone jest w automatyczny nawiewnik V40P, który dostarcza optymalną ilość powietrza do pomieszczenia zapewniając zdrowy mikroklimat na poddaszu oraz oszczędność energii cieplnej. Charakteryzuje się ono popularną konstrukcją z zawiasem w połowie wysokości okna, który umożliwia obrót skrzydła o 180° i zablokowanie go specjalną zasuwka blokująca. Natomiast klamka Elegant umieszczona w dolnej części skrzydła umożliwia łatwą obsługę oraz dwustopniowe mikrouchylenie okna. System topSafe – podwyższone bezpieczeństwo antywłamaniowe. Technologia thermoPro – poprawa energooszczędności, trwałości i szczelności. Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego. Możliwość montażu w zespoleniach. Gwarancja: dożywotnia na gradobicie, 10 lat na okna, 20 lat na pakiet szybowy i okucia.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 0,97 W/m²K Współczynnik Ug: 0,5 W/m²K Współczynnik Rw: 33 dB Zestaw szybowy: 4HT-10-4H-10-4HT Zestaw szybowy wypełniony gazem: krypton Szyba zewnętrzna hartowana Typ nawiewnika: automatyczny V40P Wydajność nawiewnika: do 49 m³/h
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycentre_pivot_ftu_u5
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuCentre pivot
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1917-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings