Opublikuj swoje produkty
Okno fasadowe MODERN 78 66U Regular | Szerokość okna 1251-1500 | FAKRO
Okno fasadowe MODERN 78 66U Regular | Szerokość okna 1251-1500 | FAKRO
Okno fasadowe MODERN 78 66U Regular | Szerokość okna 1251-1500 | FAKRO
Okno fasadowe MODERN 78 66U Regular | Szerokość okna 1251-1500 | FAKRO
Okno fasadowe MODERN 78 66U Regular | Szerokość okna 1251-1500 | FAKRO
    FAKRO

    Okno fasadowe MODERN 78 66U Regular | Szerokość okna 1251-1500 | FAKRO

    Okna drewniano-aluminiowe Połączenie litego, warstwowo klejonego drewna od środka z aluminiową okładziną na zewnątrz tworzy konstrukcję, która łączy komfort naturalnego materiału z trwałością rozwiązań stosowanych w nowoczesnej architekturze. Profile o grubości 68, 78 i 92 mm pozwalają dobrać okno INNOVIEW do standardowych realizacji oraz dużych przeszkleń, zachowując sztywność i stabilną pracę skrzydeł. Wnętrze zyskuje przyjemny, szlachetny wygląd drewna, a elewacja element odporny na deszcz, słońce i wahania temperatur. Użytkownik otrzymuje okno z segmentu premium, które nie wymaga częstej renowacji i pozostaje estetyczne przez wiele lat. Dopasowane szklenie Zastosowanie pakietów 1-, 2- i 3-komorowych o grubości 24–64 mm pozwala zbudować przegrodę o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych, z szybą o współczynniku Ug nawet 0,3 W/m²K. Taki układ ogranicza ucieczkę ciepła przez największą powierzchnię okna, co moze przekładać się na stabilniejszą temperaturę we wnętrzach i mniejsze obciążenie systemu ogrzewania. W praktyce pomieszczenia mniej wychładzają się zimą, a latem są lepiej chronione przed nagrzewaniem, szczególnie przy dużych przeszkleniach typowych dla linii INNOVIEW. Rozbudowana oferta pakietów umożliwia dodatkowo wybór rozwiązań o podwyższonej izolacyjności akustycznej lub zwiększonym poziomie bezpieczeństwa szkła. Swoboda projektowania, która dopasowuje się do architektury Możliwość użycia trzech grubości profili, różnych gatunków drewna oraz wielu kolorów aluminium tworzy szeroką przestrzeń do personalizacji okien INNOVIEW. Architekt i inwestor mogą zestawiać duże formaty, konstrukcje wielokwaterowe oraz nietypowe kształty bez rezygnowania z parametrów użytkowych. Wnętrze otrzymuje naturalne obramowanie w dobranym odcieniu drewna, a od zewnątrz rama może nawiązywać do stolarki aluminiowej, koloru elewacji czy dodatków architektonicznych. Taka elastyczność pozwala traktować okno nie tylko jako element techniczny, ale jako ważny detal kompozycji całego budynku.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvertical_modern_78_66u_1251_1500
    • Rodzina produktuOpening hinge
    • Grupa produktuVertical windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows