Opublikuj swoje produkty
Superenergooszczędne okna obrotowe FTT U6 | FAKRO
Superenergooszczędne okna obrotowe FTT U6 | FAKRO
Superenergooszczędne okna obrotowe FTT U6 | FAKRO
Superenergooszczędne okna obrotowe FTT U6 | FAKRO
Superenergooszczędne okna obrotowe FTT U6 | FAKRO
    FAKRO

    Superenergooszczędne okna obrotowe FTT U6 | FAKRO

    Specjalne okno dachowe przeznaczone do budownictwa energooszczędnego, dedykowane do dachów o kącie nachylenia od 15° do 90°. Okno FTT U6 posiada dwukomorowy pakiet szybowy osadzony w specjalnie zaprojektowanej ramie skrzydła. Rama okna w porównaniu ze standardową ma poszerzone drewniane profile, dodatkowo w konstrukcji okna zastosowano pięć uszczelek. Taki zabieg ma na celu minimalizację zjawiska powstawania mostków cieplnych oraz zapewnienie lepszej izolacyjności okna. Współczynnik U okna FTT U6 wynosi 0,8 W/m²K. Okno otwierane jest obrotowo z zawiasem umieszczonym powyżej połowy wysokości okna, dzięki czemu nawet wysoka osoba może komfortowo stać przy otwartym oknie. Charakteryzuje się ono konstrukcją z zawiasem powyżej połowy wysokości okna, który umożliwia obrót skrzydła o 180° i zablokowanie go specjalną zasuwka blokująca. Natomiast klamka Elegant umieszczona w dolnej części skrzydła umożliwia łatwą obsługę oraz dwustopniowe mikrouchylenie okna. Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe. Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego. Możliwość montowania w zespoleniach. Gwarancja: dożywotnia na gradobicie, 10 lat na okna, 20 lat na pakiet szybowy i okucia.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 0,8 W/m²K Współczynnik Ug: 0,5 W/m²K Współczynnik Rw: 38 dB Zestaw szybowy: 6HT-18-4H-18-33.2T Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon Szyba zewnętrzna hartowana
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyenergy_efficient_ftt_u6
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuCentre pivot
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings