Opublikuj swoje produkty
Okno do dachów płaskich DMC-C P2 | FAKRO
Okno do dachów płaskich DMC-C P2 | FAKRO
Okno do dachów płaskich DMC-C P2 | FAKRO
Okno do dachów płaskich DMC-C P2 | FAKRO
Okno do dachów płaskich DMC-C P2 | FAKRO
    FAKRO

    Okno do dachów płaskich DMC-C P2 | FAKRO

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)
    Otwierane ręcznie okno do płaskich dachów z transparentną kopułą i antywłamaniowym jednokomorowym pakietem szybowym P2 o współczynniku U pakietu szybowego 1,1 W/m²K. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna wynosi U = 1,2 W/m²K, natomiast Urc = 0,73 W/m²K wg EN 1873.
    Opis
    • DMC P2 Współczynnik Uw: 1,2 W/m²K Współczynnik Ug: 1,1 W/m²K Współczynnik Rw: 35 dB Zestaw szybowy: 4H - 14 - 33.2T Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon Szyba zewnętrzna hartowana Otwierany ręcznie za pomocą drążka ZSD (drążek należy dokupić oddzielnie)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyflat_roof_dmc_p2
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuFlat roof windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings