Opublikuj swoje produkty
Okna dachowe uchylno-obrotowe FPU-V U5 preSelect | FAKRO
Okna dachowe uchylno-obrotowe FPU-V U5 preSelect | FAKRO
Okna dachowe uchylno-obrotowe FPU-V U5 preSelect | FAKRO
Okna dachowe uchylno-obrotowe FPU-V U5 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Okna dachowe uchylno-obrotowe FPU-V U5 preSelect | FAKRO

    Nowej generacji okno dachowe FPU-V U5 preSelect, malowane potrójna warstwa lakieru poliuretanowego, charakteryzuje się dwoma oddzielnymi funkcjami otwierania skrzydła: uchylną oraz obrotową. Stosowane może być do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Zastosowany, innowacyjny system okuć zapewnia pełną stabilność okna w obu funkcjach otwierania. W celu zmiany funkcji otwierania wykorzystuje się przełącznik preSelect, który dostępny jest po otwarciu okna. Funkcja uchylna w zakresie od 0 do 35° umożliwia łatwe podejście do krawędzi otwartego okna nawet wysokiej osoby, co zwiększa przestrzeń użytkową pomieszczenia oraz zapewnia nieograniczony widok na zewnątrz. Funkcja obrotowa do 180° ułatwia mycie szyby od zewnętrznej strony. Umieszczona w dolnej części okna klamka Elegant okna posiada dwa stopnie mikrouchylenia. Standardowo okno ma energooszczędny, jednokomorowy pakiet szybowy U3. System topSafe – podwyższone bezpieczeństwo antywłamaniowe. Technologia thermoPro – poprawa energooszczędności, trwałości i szczelności. Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego. Możliwość montażu w zespoleniach. Gwarancja: bezterminowa na gradobicie 10 lat na okna 20 lat na pakiet szybowy
    Opis
    • Współczynnik Uw: 0,97 W/m²K Współczynnik Ug: 0,5 W/m²K Współczynnik Rw: 33 dB Zestaw szybowy: 4H-10-4H-10-4HT Zestaw szybowy wypełniony gazem: krypton Szyba zewnętrzna hartowana Typ nawiewnika: automatyczny V40P Wydajność nawiewnika: do 49m³/h
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfpu_preselect_u5
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuTop hung and pivot windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings