Opublikuj swoje produkty
Okno dachowe uchylno-obrotowe PPP-V U3 preSelect | FAKRO
Okno dachowe uchylno-obrotowe PPP-V U3 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Okno dachowe uchylno-obrotowe PPP-V U3 preSelect | FAKRO

    Okno dachowe nowej generacji posiadające dwie oddzielone od siebie funkcje otwierania skrzydła; uchylną oraz obrotową. Oddzielone od siebie funkcje otwierania zapewniają stabilność oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. Funkcja uchylna w zakresie od 0 - 35° umożliwia łatwe podejście do krawędzi otwartego okna, co zwiększa przestrzeń użytkową pomieszczenia oraz zapewnia nieograniczony widok na zewnątrz. Funkcja obrotowa do 180° stosowana jest do mycia zewnętrznej szyby czy zakładania markizy. Nowatorski system okuć gwarantuje realizacje tylko jednego sposobu otwierania oraz pełną stabilność skrzydła, zarówno funkcji uchylnej jak i obrotowej. Zmianę sposobu otwierania umożliwia przełącznik preSelect umieszczony w połowie wysokości ościeżnicy. Dostępny po otwarciu skrzydła. Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka Elegant posiada dwa stopnie mikrouchylenia. Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone skrzydło o 180°. Standardowo dostępne z energooszczędnym pakietem szybowym U3. Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe. Tworzywowe okna dachowe charakteryzują się klasą Broof(t1) pod względem odporności na działanie ognia zewnętrznego według normy EN 13501-5+A1:2010. Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego. wydajny nawiewnik V35 Wielokomorowe profile PVC w kolorze białym wielokomorowe profile PVC w kolorze białym wzmocnione rdzeniami stalowymi Wielokomorowe profile PVC w kolorze okleiny sosna lub złoty dąb dostępne również w kolorze okleiny złoty dąb (PPP-V/GO) lub sosna (PPP-V/PI) Okno odporne na wilgoć tworzywo nie pochłania wilgoci, okno jest trwałe i odporne na korozję. Przeznaczone do pomieszczeń, w których przez dłuższy okres utrzymuje się wilgotne powietrze (łazienki, salony kąpielowe, pralnie) Okno przeznaczone do kuchni i łazienek przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki) Gwarancja: bezterminowa na gradobicie 10 lat na okna 20 lat na pakiet szybowy
    Opis
    • Współczynnik Uw: 1,3 W/m²K Współczynnik Ug: 1,0 W/m²K Współczynnik Rw: 32 dB Zestaw szybowy: 4H-16-4T Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon Szyba zewnętrzna hartowana
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyppp_preselect_u3
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuTop hung and pivot windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings