Opublikuj swoje produkty
Okno oddymiające do dachów płaskich DSF DU6 | FAKRO
Okno oddymiające do dachów płaskich DSF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    Okno oddymiające do dachów płaskich DSF DU6 | FAKRO

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)
    Okno oddymiające do dachów płaskich DSF bez kopuły, Okna oddymiające do dachów płaskich służą do odprowadzania z wnętrza budynku dymu i ciepła powstającego w trakcie pożaru, pozwalając ludziom na szybką ewakuację. Jest to idealne rozwiązanie dla klatek schodowych, gdzie podczas normalnych warunków eksploatacji okna te służą także do przewietrzenia i doświetlenia pomieszczenia. Okna oddymiające to połączenie funkcji okna i klapy dymowej w jednym produkcie. Charakteryzują się doskonałą termoizolacyjnością i sprawdzoną konstrukcją gwarantując zachowanie wysokich parametrów użytkowych i mechanicznych. Rozmiar 105x105 posiada 1m² geometrycznej powierzchni oddymiania spełniając tym samym wymogi normowe obowiązujące w niektórych krajach. Istnieje możliwość wykończenia okien DSF w dowolnym kolorze z palety RAL Classic.
    Opis
    • DSF DU6 Współczynnik U pakietu szybowego: U = 0,5 W/m²K Zestaw szybowy: 6H-16-4HT-18-55.2T Zewnętrzna szyba hartowana Obciążenie wiatrem*: WL 3000 Niska temperatura otoczenia*: T (-05) Odporność na wysoką temperaturę*: B 300 Niezawodność*: RE 1000 Odporność na obciążenie śniegiem: SL1200 * zgodnie z EN 12101-2:2003
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysmoke_ventilation_dsf
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuSmoke ventilation windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings