Opublikuj swoje produkty
Okno tarasowe FOP-V P50 APMX FSC - górna część | FAKRO
Okno tarasowe FOP-V P50 APMX FSC - górna część | FAKRO
Okno tarasowe FOP-V P50 APMX FSC - górna część | FAKRO
    FAKRO

    Okno tarasowe FOP-V P50 APMX FSC - górna część | FAKRO

    ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA

    • Nowoczesne, duże okna dachowe, które po otwarciu skrzydeł tworzą komfortowe wyjście na taras lub balkon. To funkcjonalne rozwiązanie daje nowe możliwości aranżacji i wykorzystania dodatkowej, zewnętrznej przestrzeni na tarasie, która do tej pory była niedostępna.
    • Skrzydło w górnym oknie (FOP) otwierane jest uchylnie do góry, a dolne otwierane na prawą stronę (FOR), lewą stronę (FOL) lub nieotwierane (FOX).
    • Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo.
    • Okna wykonane w technologii thermoPro wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.
    • Współczynnik Uw 1,0 W/m²K z kołnierzem Thermo.

     ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

    • Zasuwka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

     PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO

    • Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.
    • Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

    FUNKCJONALNE DODATKI

    • Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.

     ZAKRES MONTAŻU

    • 35-55°.

     TRZY KOLORY OBLACHOWANIA DO WYBORU

    • Antracyt RAL 7016 - standardowy.
    • Szarobrązowy RAL 7022 bez dopłaty w wydłużonym terminie realizacji.
    • Czarny RAL 9005 bez dopłaty w wydłużonym terminie realizacji.
    Opis
    • Współczynnik Uw: 1,1 W/m²K
      Współczynnik Ug: 0,55 W/m²K
      Zestaw szybowy: 4H–15–4T–15–33.2T
      Zestaw szybowy wypełniony gazem: argon
      Szyba zewnętrzna hartowana
      Typ nawiewnika: automatyczny

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyterrace_window_fop_v_p50_apmx_fsc
    • Rodzina produktuRoof window
    • Grupa produktuTerrace window
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings