Opublikuj swoje produkty
Okno fasadowe PURE 92 66U Regular | Szerokość okna 1001-1250 | FAKRO
Okno fasadowe PURE 92 66U Regular | Szerokość okna 1001-1250 | FAKRO
Okno fasadowe PURE 92 66U Regular | Szerokość okna 1001-1250 | FAKRO
Okno fasadowe PURE 92 66U Regular | Szerokość okna 1001-1250 | FAKRO
Okno fasadowe PURE 92 66U Regular | Szerokość okna 1001-1250 | FAKRO
Okno fasadowe PURE 92 66U Regular | Szerokość okna 1001-1250 | FAKRO
    FAKRO

    Okno fasadowe PURE 92 66U Regular | Szerokość okna 1001-1250 | FAKRO

    Okna drewniano-aluminiowe.

    Okna drewniano-aluminiowe FAKRO wykonane są tylko z najwyższej jakości drewna.

    Okładzina aluminiowa posiada bardzo wysoką odporność na czynniki zewnętrzne, wykonana jest z surowca najwyższej jakości i jest bardzo łatwa w utrzymaniu, a drewniana rama zapewnia przytulny klimat wnętrza pomieszczenia.

    Pełna paleta RAL w matowym typie połysku, w połączeniu ze specjalnie zaprojektowanymi strukturami kryjącymi (w tym warstwy drewnopodobne) pozwala na pełną swobodę w projektowaniu okna.

    Główna cechą i wyróznikiem okien INNOVIEW jest kształt zewnętrznej okładziny aluminiowej - dostepna w trzech wariantach: SOFT, MODERN, PURE.

    INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIE.

    Do każdego budynku można dobrać indywidualne i spersonalizowane produkty, które nadają wnętrzu wyjątkowy charakter i idealnie wpasują się w bryłę obiektu podkreślając oryginalny charakter domu.

    Zastosowanie trzech typów okładziny aluminiowej, trzech typów drewna, dwóch rodzajów zakończenia profilu drewnianego, oraz ogromny wybór z palety kolorystycznej (odrębnie dla części zewnętrznej i wewnętrznej okna) pozwalają na stworzenie niezliczonej liczby kombinacji.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvertical_pure_92_66u_1001_1250
    • Rodzina produktuOpening hinge
    • Grupa produktuVertical windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows