Opublikuj swoje produkty
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Wood Tile & Plank Ceilings are wooden ceiling solutions designed for interior decoration, utilizing a T-bar framing system. These wooden panels are square-shaped with side grooves and are available in sizes of 60x60, 60x120, and 60x180 cm with a thickness of 18 mm. The panels are smooth and are installed using a concealed T-bar framing system that showcases a 5 mm gap around the edges. They are manufactured from MDF (Medium Density Fiberboard) that features High Moisture Resistance (HMR) properties, compliant with E1 quality standards. The panels are coated with a high-quality melamine finish, available in solid colors, wood grain patterns, or can be customized with HPL (High Pressure Laminate) to complement the design style of the building.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFameline-Wood-Tile-Plank-Ceiling
    • Rodzina produktuCeiling
    • Grupa produktuWood-Tile-Plank
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2023-08-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)18
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta MDF
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    • Waga netto (kg)13.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • OmniClass Number23-15 19 23
    • OmniClass TitleCeilings

    Dostępny w krajach:

    Azja