Opublikuj swoje produkty
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
    Barwa System

    PP200 baffle ceiling

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(15 recenzje)
    Panele pionowe PP200 to funkcjonalne elementy wykończenia wnętrz dedykowane do dużych pomieszczeń o wysokim poziomie hałasu jak: porty lotnicze i dworce kolejowe itp. Ze względu na otwarty charakter sufitu listwowego, wszelkie instalacje przeciwpożarowe zarówno sygnalizacyjne jak i zraszające, mogą być prowadzone ponad sufitem podwieszanym. Sufity rastrowe charakteryzują się również lekkością konstrukcji oraz łatwością montażu. Elementy sufitu listwowego PP produkowane są przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. z najwyższej jakości, lakierowanej fabrycznie blachy aluminiowej. Lakier nakładany jest na poddane specjalnej obróbce wstępnej taśmy aluminiowe, metodą lakierowania proszkowego.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPP200
    • Rodzina produktuCeiling
    • Grupa produktuCeiling panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)240
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)5.95
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • UNSPSC nameCeiling panels
    • UNSPSC code30161602
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Metal Pan Ceilings