Opublikuj swoje produkty
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    The Mega+ Clip-in System Ceiling is designed for interior building decoration, focusing on the details of design transmission to achieve seamless panel joints. With clip-in installation and a frame system, it allows for quick work, reducing the time needed for screw fastening, while maintaining the panel's strength. It also features a swing-down service function above the ceiling, making it convenient to open the hanging panels on the frame.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-Clip-in
    • Rodzina produktuCeiling
    • Grupa produktuTile-Plank-Ceiling
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2023-08-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)15
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)3600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    • Waga netto (kg)6.26
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • OmniClass Number23-15 19 23
    • OmniClass TitleCeilings

    Dostępny w krajach:

    Azja