Opublikuj swoje produkty
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)

    The Mega+ F System is designed for exterior building decoration, offering not only increased strength and durability but also architectural details with small 2-millimeter joints and standard 10-millimeter joints. This provides design flexibility and options.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-F-FIX
    • Rodzina produktuCeiling
    • Grupa produktuTile-Plank-Ceiling
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2023-08-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)15
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)6000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    • Waga netto (kg)7.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • OmniClass Number23-15 19 23
    • OmniClass TitleCeilings

    Dostępny w krajach:

    Azja