Opublikuj swoje produkty
LED Strip 15W 160LEDM IP66 3000K CRI80

LED Strip 15W 160LEDM IP66 3000K CRI80

LED strip 15W 160LEDM IP66 3000K CRI80. The strip measures 5 meters but you can adapt its measurement by making cuts every 50 mm.
Opis
  • Reference: 08050802

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776374614

    Tariff Item: 9405409900

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 1465

    Light Source Energy Class: E

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,30

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny08050802_-_LED-Strip-15W-160LEDM-IP66-3000K-CRI80
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuLED Profiles and Strips
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)30
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted