Opublikuj swoje produkty
THANA White floor lamp

THANA White floor lamp

Contemporary-looking living room pedestal made of steel and fabric lampshade.
Opis
  • Reference: 68531

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776010932

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 1480

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1430

    Length: 320

    Depth: 225

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 328

    Individual box width (MM): 262

    Length individual box (MM): 479

    Volume Box Ind. Trawl: 0.041163

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.9

    PCS: 16

    Net weight consolidated item: 3,90

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny68531_-_THANA-White-floor-lamp
  • Rodzina produktuINDOOR
  • Grupa produktuSurface
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)390
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące