Opublikuj swoje produkty
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Model
Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Model

    Feltech Acoustic Ceiling Acoupanel AcouGrid Model

    Acoupanel® is superior in sound absorption (NRC 0.45); suitable for use on interior walls and for ceilings where noise reduction is desired.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFeltech_Acoustic_Ceiling_Acoupanel_AcouGrid_Model
    • Rodzina produktuAcoustic Ceiling
    • Grupa produktuAcoupanel
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-10-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2800
    • Szerokość (mm)1220
    • Głębokość (mm)12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • OmniClass Number23-15 19 15
    • OmniClass TitleCeiling Tiles, Panels, Strips, and Sections

    Dostępny w krajach:

    Azja