Opublikuj swoje produkty
FENIX NTA®
FENIX NTA®
FENIX NTA®
FENIX NTA®

    FENIX NTA®

    FENIX® is an innovative material for interior design. Applying proprietary technologies, the external surface of FENIX is characterized by the use of next-generation acrylic resins, hardened and fixed through an Electron Beam Curing process. With low light reflectivity, FENIX surfaces are extremely opaque, soft touch, and anti-fingerprint. Thermal healing of superficial micro-scratches is also possible. Three types of materials are available: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, FENIX NTA®. FENIX NTA is an empowered metal surface with FENIX features: visual comfort, soft-touch, scratch resistance.

    Skontaktuj się z FENIX® Innovative Materials

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfenix-nta
    • Rodzina produktuSurface Materials
    • Grupa produktuFENIX NTA
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-03-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)4200
    • Szerokość (mm)1300
    • Głębokość (mm)0.7
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLaminat
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood, Plastics, and Composites
    • OmniClass Number23-21 19 00
    • OmniClass TitleCasework