Opublikuj swoje produkty
Prefabricated reinforced beam 150

Prefabricated reinforced beam 150

Lightweight aggregate concrete beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Opis
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 150 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 190 mm
    Weight: 30 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMurbalk_150
  • Rodzina produktuBlocks and Bricks
  • Grupa produktuNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)190
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExpanded clay
  • Materiał dodatkowyCement
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Belki i nadproża
  • Klasyfikacja IFCBelka
  • UNSPSC nameBeams
  • UNSPSC code301017
  • Uniclass 2015 CodeEF_20_20
  • Uniclass 2015 DescriptionBeams
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 52 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClass Number23-13 35 19 17
  • OmniClass TitlePrecast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls