Opublikuj swoje produkty
Prefabricated element of foundation-Unikon

Prefabricated element of foundation-Unikon

Unikon-element with brushed fiber concrete on the surface are used in new production of villas, smaller offices, preschools and more. The interior inner cellular plastic part is adapted to the width of the outer wall. Bottom plate of S300.
Opis
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm Height: 400 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUnikon-element
  • Rodzina produktuElement of foundation and Foam insulation board
  • Grupa produktuInsulated prefabricated element of foundation
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)660
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyEPS - polistyren ekspandowany
  • Materiał dodatkowyTynk
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG020500
  • Nazwa ETIMBuilding - insulation material
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • Uniclass 2015 CodePr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 DescriptionExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal and Moisture Protection
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeA10
  • CSI UniFormat II TitleFOUNDATIONS