Opublikuj swoje produkty
System Cable Tube ML
System Cable Tube ML

    System Cable Tube ML

    Cable Tube ML consists of a half-shell with a fully bonded lining made of intumescent fire protection fabric on the inside. The half-shells are used for fire protection sealing underneath system floors.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysystem-cable-tube-ml
    • Rodzina produktuSmall penetration seal
    • Grupa produktuCable penetration seal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Grodzie
    • Kod ETIMEG000056
    • Nazwa ETIMFire protection systems
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePenetration Firestopping
    • OmniClass Number23-13 25 13 11
    • OmniClass TitlePenetrations Firestopping