Opublikuj swoje produkty
Punkt Lamp 150
Punkt Lamp 150
Punkt Lamp 150

    Punkt Lamp 150

    The Ø150 Punkt Lamp is ideal for large halls and corridors where they constitute the general illumination of the room. The standard model is without shade at the bottom. The downlighter can be equipped with a 3 mm bottom shade of sandblasted glass. This will reduce the efficiency a little but the combination of sandblowing and clear glass results in a high diffusion degree. All Punkt Lamps are fully closed according to European standards for lighting equipment.

    Available with LED 9 or 12 watts. Available in Matt white w. glass or Metallic grey w. glass. Design: Focus Lighting.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5703646282322
    • Rodzina produktuIndoor
    • Grupa produktuDownlighters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-06-14
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)143
    • Szerokość (mm)230
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016