Opublikuj swoje produkty
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
Alustal 500 mm
    Fondital

    Alustal 500 mm

    ALUSTAL
    Our bimetal radiator Alustal is particularly suitable for the installation in high-rise buildings thanks to its excellent resistance to very high pressure and corrosion even at pH levels higher than aluminium radiators. 

    PLUS
    - Nominal heat output ΔТ 70 = 191 W/sect.
    - Average service life no less than 30 years.
    - Increased corrosion resistance. pH level in the range 7-10.
    - 100% MADE IN ITALY
    - Working pressure 40 bar, test pressure 120 bar.

    Opis
    • All models ALUSTAL are guaranteed 20 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyalustal_500_mm
    • Rodzina produktuRadiators
    • Grupa produktuElectrical and Water Radiators
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-16
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)559
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Kod ETIMEG015710
    • Nazwa ETIMRadiators/convectors
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna