Opublikuj swoje produkty
Blitz Super B4 350 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 350 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 350 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 350 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 350 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Blitz Super B4 350 mm - Bottom Connection

    Fondital aluminium radiator, pre-set with bottom connection kit, becomes the ideal replacement of old steel-plate radiator systems. 

    PLUS
    - Ideal for low-temperature applications
    - Lightweight and easy to install
    - Low thermal inertia
    - Operating pressure: 16 bar
    - Peak pressure tested to: 60 bar

    Opis
    • Blitz Super B4 radiator:
      - Ideal for low temperature heating systems
      - Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation
      - Modular: perfect for any space
      - High technological content: 3 international patents
      - Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder
      - 100% made in Italy
      - Nominal pressure: 16 bar
      - Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar
      - Bursting pressure: 60 bar
      - Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyblitz_super_b4_350_mm_bc
    • Rodzina produktuRadiators
    • Grupa produktuElectrical and Water Radiators
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)407
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Kod ETIMEG015710
    • Nazwa ETIMRadiators/convectors
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna
    Albania
    Arabia Saudyjska
    Argentyna
    Australia
    Algieria
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Andora
    Armenia
    Boliwia
    Nowa Zelandia
    Egipt
    Meksyk
    Austria
    Azerbejdżan
    Brazylia
    Libia
    Panama
    Belgia
    Chiny
    Chile
    Maroko
    Stany Zjednoczone
    Białoruś
    Gruzja
    Ekwador
    Republika Południowej Afryki
    Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
    Bośnia i Hercegowina
    Hongkong
    Kolumbia
    Reunion
    Bułgaria
    Irak
    Paragwaj
    Tunezja
    Chorwacja
    Iran
    Peru
    Cypr
    Izrael
    Urugwaj
    Czarnogóra
    Jordania
    Wenezuela
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
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit