Opublikuj swoje produkty
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Evostal 500 mm - RUSSIA

    Преимущества алюминия

    • Пониженный вес радиатора
    • Современный и привлекательный дизайн
    • Утилизация 100%
    • Повышенная теплопередача
    Opis
    • Преимущества стали

      • Повышенная стойкость к коррозии
      • Рабочее давление 40 бар
      • Давление на разрыв 120 бар
      • Срок службы: 30 лет
      • Возможность использования различных теплоносителей, таких как вода, масло, антифриз и пар
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyevostal_500_mm_ru
    • Rodzina produktuRussia Products
    • Grupa produktuBoilers and Radiators for Russia
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)559
    • Głębokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wRosja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Kod ETIMEG015710
    • Nazwa ETIMRadiators/convectors
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Rosja