Opublikuj swoje produkty
WHDHP SSH
Fondital

WHDHP SSH

Dhw and buffer tank hybrid combined storage tank for system technical water 
to be matched specifically with air - water heat pump systems

WHDHP SSH PLUS

  • Space-saving compact installation: buffer tank serves as the base for the storage tank, vertically developed
  • Thermometer and holders for probe included in the supply
  • Magnesium anode for anodic protection
  • Wide heat exchange surface - high efficiency coil
  • Inspection flange
  • It can be integrated with solar coil (extra accessory), installable in the inspection flange
Opis
  • FEATURES

    • External paint
    • Vitrification treatment coated internal surface
    • Carbon steel coil
    • Injected rigid polyurethane thermal insulation
    • Covering in white skay
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywhdhp_ssh
  • Rodzina produktuStorage Water Heaters
  • Grupa produktuStorage Water For Heat Pumps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliuretan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCZbiornik
  • Kod ETIMEC000395
  • Nazwa ETIMStorage heater
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy