Opublikuj swoje produkty
Safestep R11
Safestep R11
Safestep R11

    Safestep R11

    "Produkty w tej klasie sprawdzają się przede wszystkim w miejscach w których antypoślizgowość podłogi jest najważniejsza (np.: kuchnie przemysłowe). Dzięki zawartości drobin Step wykładzina zyskuje higieniczny wygląd przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odporności na poślizg. Kolekcja jest skoordynowana kolorystycznie z kolekcją R12."
    Opis
      • Roll size: 27 m long x 2 m wide
        Surface finish: PUR Pearl
        Classification commercial use: 34
        Classification light industrial use: 43
        Total thickness: 2 mm
        Wear layer thickness: 0.7 mm
        Total weight: 2750 g/m2
        Impact sound reduction: 5 dB
        Dimensional stability: ≤ 0.1%
        Castor chair continuous use: pass
        Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
        Colour fastness to light: ≥ 6
        Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
        Resistance to chemicals: very good
        Flexibility: Ø 10 mm
        Use in wet areas: yes
        Slip resistance (DIN 51130): R11
        Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESf
        Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
        Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
        Recycled content (mass): ≥ 24%

        DoP: 0200101-DoP-306
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFO-SF-11
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuSafety Vinyl
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-22
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)27000
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)2.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71_61
    • Uniclass 2015 DescriptionParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 15
    • OmniClass TitleResilient Flooring

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna Azja