Opublikuj swoje produkty
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
    Fritz Hansen

    Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest

    The Series 7™ returns in a fully upholstered version with wooden armrests, revisiting Arne Jacobsen’s original idea of combining soft upholstery with a tactile wooden element. The result brings a new sense of warmth and presence to the chair while remaining true to its familiar silhouette. Available as both a dining and office chair, the design moves easily between settings, offering a more material-rich interpretation of a wellknown form.

    Opis
    • Shell: Fully upholstered

      Armrest: Clear lacquered veneer

      Base: Standard options

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3217-FullUph-Wood
    • Rodzina produktuSeating
    • Grupa produktuSeries 7™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-08-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)610
    • Głębokość (mm)520
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText