Opublikuj swoje produkty
Series 3300™ Lounge sofa
Fritz Hansen

Series 3300™ Lounge sofa

-Series 3300™ was designed by Arne Jacobsen in 1956. Series 3300™ is available as both a lounge chair and a 2- or 3-seater sofa. It comes fully upholstered in a wide range of fabric and leather types. The frame is made of chromed steel tubes and the cushions are made of padded cold-cured foam mounted on wood.
Opis
  • •Category :Fully upholstered sofa series. •Material :Fully upholstered 3-seater sofa, with chrome base. Upholstery available in all price categories. •Nominal Height : 72 cm / 28.4 " •Seat Height: 36 cm / 14.2 " •Nominal Length : 79 cm / 31.1 " •Nominal Width :182 cm / 71.7 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3303FullUph
  • Rodzina produktuSeating
  • Grupa produktuSeries 3300™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)1820
  • Głębokość (mm)790
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTapicerka
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products