Opublikuj swoje produkty
KAISER Idell™ 6580-F Floor lamp
Fritz Hansen

KAISER Idell™ 6580-F Floor lamp

4.8 z 5 gwiazdek4.8(33 recenzje)
The renowned KAISER idell lamp is characterised by Christian Dell’s ability to create elegant design with basic geometric hallmarks of modernism: shapes like the sphere, circle and cylinder. Today, the KAISER idell is widely recognised as a symbol of noble Bauhaus design, exquisite choice of material, and precise engineering.
Opis
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: matt black/chrome, white/chrome, black/chrome • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: steel, suspension: chrome plated brass • Material: steel, chrome plated brass • Name: KAISER Idell 6580-F • Nominal Height: 125-135 cm • Nominal Length: Diameter base 22.5 cm • Nominal Width: Diameter (shade) 21.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6580-F
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuKAISER Idell™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1350
  • Szerokość (mm)215
  • Głębokość (mm)225
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wŁotwa
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures