Opublikuj swoje produkty
Alphabet Sofa™ Series Modules
Alphabet Sofa™ Series Modules
Alphabet Sofa™ Series Modules
    Fritz Hansen

    Alphabet Sofa™ Series Modules

    Sofa series by Piero Lissoni. Fully upholstered, available in a wide range of upholstery options.
    Opis
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAlphabet-Sofa-Series-Modules
    • Rodzina produktuSeating
    • Grupa produktuAlphabet Sofa™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTapicerka
    • Materiał dodatkowyMateriał piankowy
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products