Opublikuj swoje produkty
Cadence Chair
Fritz Hansen

Cadence Chair

Plank outdoor series by contemporary Parisian designer Aurélien Barbry, is characterised by simplicity and functional beauty. An architectural repetition lends the Plank series a clean and modern elegance. The Plank chair’s horizontal plank placed at the top of the headrest is the signature look of the series and where it takes its name from. Modern simplicity in an elegant expressive design, the Plank chair can stand alone or be combined with other pieces from the Plank series.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCadence-Chair
  • Rodzina produktuOutdoor Seating
  • Grupa produktuCadence
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)77
  • Szerokość (mm)69.5
  • Głębokość (mm)58
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno Tek
  • Zaprojektowano wDania
  • Waga netto (kg)11
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products