Opublikuj swoje produkty
Cadence Table
Fritz Hansen

Cadence Table

Plank outdoor series by contemporary Parisian designer Aurélien Barbry, is characterised by simplicity and functional beauty. An architectural repetition lends the Plank series a clean and modern elegance Plank Table sits within the Plank series of outdoor furniture designed with wooden planks in focus. Extend the table's length without interrupting the design's even rhythm by placing several tables in a line. The design is elegant yet expressive without complication. The table seats four to six people.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCadence-Table
  • Rodzina produktuOutdoor Tables
  • Grupa produktuCadence
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)73
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)160
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno Tek
  • Zaprojektowano wDania
  • Waga netto (kg)27
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products