Opublikuj swoje produkty
Clam™ ø440 Pendant
Fritz Hansen

Clam™ ø440 Pendant

The seashell-inspired Clam™ pendant lamp in mouth-blown opal glass and brass, designed by Ahm & Lund, opens to reveal a luminescent pearl of light within. The contemporary design has a timeless aesthetic, illuminating spaces with mood-enhancing light. Clam™ takes its design cues from seashells that reveal a hidden pearl within. Emitting soft, ambient light from its light source within, the opal glass pendant is detailed with brass fittings for an elegant expression.
Opis
  • Height: 52,2cm / 20.5" Width: 44cm/ 17.3" Colour: Opal/ brass Surface finish: Opal Material: Glass/ brass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 60, 50-60 Max wattage: 60W, 60W, 15W Lampbase E27, E26
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyClam-440
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuClam™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)522
  • Szerokość (mm)440
  • Głębokość (mm)440
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)5.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące