Opublikuj swoje produkty
Cross-Plex™ T-300 Table lamp
Fritz Hansen

Cross-Plex™ T-300 Table lamp

Shaped like a cross in plexiglass, the Cross-Plex is a simple yet refined table lamp with a natural ability to lift the ambience of any space. Seen from its profile, the lamp resembles a miniature building with its translucent shade like an illuminated roof.
Opis
  • Height: 30cm/ 11,8" Width: 40cm/ 15,8" Colour: Opal Surface finish: Semi-matt, smooth Material: PMMA Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 70W Lampbase E27 Standard: 2 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCross-Plex-T-300
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuCross-Plex™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures