Opublikuj swoje produkty
Orient™ P3 Pendant
Fritz Hansen

Orient™ P3 Pendant

4.0 z 5 gwiazdek4.0(12 recenzje)
The Orient™ pendant is an ode to fine craftsmanship. The lampshade is hand spun in a wooden mould - a feature that underlines its original, organic shape. The fixture elegantly conceals the light source and ensures a soft, pleasant light without any glare.
Opis
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black/rosewood, brushed aluminum/oak • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 6 m • Finish: Shade: black painted aluminum or brushed aluminum, Suspension: rosewood or oak • Material: aluminum, rosewood, oak • Name: Orient™ P3 • Nominal Height: 54 cm • Nominal Length: 50 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOrient-P3
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuOrient™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)540
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyDąb
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures