Opublikuj swoje produkty
Cutter Box Low
Cutter Box Low
    Fritz Hansen

    Cutter Box Low

    The Cutter series by contemporary Danish designer Niels Hvass is minimalistic, functional and ideal for hallways. The collection contains a range of distinctive pieces that combine beauty and practical solutions for everyday needs. Cutter box is a stylish storage unit for all four seasons. A convenient and easy place to put gloves and scarves, bike lights or a dog leash. The grooves under the neat sized box are made to fit perfectly on top of the Cutter Wardrobe.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCutter-Box-Low
    • Rodzina produktuIndoor Storage & Shelving
    • Grupa produktuCutter
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)14
    • Szerokość (mm)30
    • Głębokość (mm)26
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno Tek
    • Materiał dodatkowyDąb
    • Zaprojektowano wDania
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products