Opublikuj swoje produkty
Cutter Coat Rack 72
Fritz Hansen

Cutter Coat Rack 72

The iconic Cutter series designed in collaboration with Danish designer, Niels Hvass, is minimalistic, functional and a popular choice for hallways. Inspired by the German Bauhaus movement, the series contains many options and combinations giving a wonderful array of choice to suit every home. A simplistic coat rack with a base of wood and hooks made from stainless steel. The natural materials are long lasting and provide an easy and elegant way to hang your coats, hats, bags and scarves.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCutter-Coat-Rack-72
  • Rodzina produktuIndoor Storage & Shelving
  • Grupa produktuCutter
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)7
  • Szerokość (mm)8.5
  • Głębokość (mm)72
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno Tek
  • Materiał dodatkowyDąb
  • Zaprojektowano wDania
  • Waga netto (kg)1.65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products