Opublikuj swoje produkty
Drachmann Table Round
Fritz Hansen

Drachmann Table Round

The signature Drachmann series draws inspiration from the beautiful garden of Danish romantic poet and painter, Holger Drachmann. A careful balance of Nordic nostalgia and modern simplicity underlies its enduring popularity. Designed in collaboration with Danish designer, Mogens Holmriis, the balanced form of the Drachmann Table pairs Nordic nostalgia with modern simplicity. The neat sized round table comfortably seats four people. Made of 100% FSC-certified teak.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDrachmann-Table-Round
  • Rodzina produktuOutdoor Tables
  • Grupa produktuDrachmann
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-21
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)72
  • Głębokość (mm)126
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno Tek
  • Zaprojektowano wDania
  • Waga netto (kg)45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products