Opublikuj swoje produkty
Egg™ Table
Egg™ Table
Egg™ Table
    Fritz Hansen

    Egg™ Table

    The Egg™ table was designed by Arne Jacobsen in 1952 to complement his Ant™ chair. The elliptical design today makes for an informal dining setting or elegant home office desk thanks to its beautifully versatile form and expertly crafted materials.
    Opis
    • Features: Unique shape. Light expression. Perfect for small spaces where seating by table is needed. Compliments the Ant™ chair. Finish: Table top: walnut veneer. Base: chromed steel. Material: Table top: FSC approved walnut veneer. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 74cm/ 19.1" Width: 70,5cm/ 27.8" Depth: 115cm/ 45.3" Warranty: standard 5 years
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyegg-table
    • Rodzina produktuTables
    • Grupa produktuEgg™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)840
    • Głębokość (mm)1150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wŁotwa
    • Waga netto (kg)15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły