Opublikuj swoje produkty
Join™ FH61 Table
Fritz Hansen

Join™ FH61 Table

4.4 z 5 gwiazdek4.4(10 recenzje)
The Join™ coffee table series comes in 3 shapes. The table top is made of solid wood in 2 finishes: Oak with clear lacquer and black coloured oak. The base consists of four legs in black powder coated steel. The Join™ coffee table by Fritz Hansen, was launched in 2014. The table is available in oval and round shapes with a solid oak table top and black powder coated steel legs.
Opis
  • • Category: Coffee table, oval table top • Features: Coffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs. • Finish: Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. • Material: Metal pedestal 4-star base with laminate and wCoffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs.alnut table top. • Name: Table Series™ • Nominal Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 50 cm / 19.7 " • Nominal Width: 130 cm / 51.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFH61
  • Rodzina produktuTables
  • Grupa produktuJoin™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)370
  • Szerokość (mm)1300
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products