Opublikuj swoje produkty
Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool
Fritz Hansen

Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool

4.3 z 5 gwiazdek4.3(7 recenzje)
The Fri™ and Ro™ footstool adapt the design of the chairs - open, soft and simplicity in itself. It proves to be both suitable as footstool for the Ro™ and Fri™ and extra seating by the coffee table.
Opis
  • Features: Comfortable leg relaxation when using the Fri or Ro along with the footstool. Easy extra seating by coffetable. Stable footstool due to the way the legs are mounted slightly angled Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Aluminum or wood Material: Moulded polyurethane foam mounted on MDF plate. Base: satin brushed aluminum or wood Meassurements: Height: 40cm/ 15.7" Width: 58cm/ 22.8" Depth: 49cm/ 19.3" Warranty: standard 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJH12_JH15
  • Rodzina produktuSeating
  • Grupa produktuFri™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)580
  • Głębokość (mm)490
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTapicerka
  • Materiał dodatkowyDąb
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products