Opublikuj swoje produkty
Maluma™ Pendant
Fritz Hansen

Maluma™ Pendant

Maluma features coloured, hand-blown glass, and a matching suspension. A fusion of smooth curves and frosted glass, the Maluma adds a modern expression to any setting. Available in delicate rose, deep plum, and earthy moss, the pendant adds soft colour to any room. Left off or lit, it keeps its colour giving both soft ambient light and functional downlight from its open bottom.
Opis
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: moss, plum, rose • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: Textile cord, 3 m • Finish: Shade: hand blown frosted coloured glass, Suspension/stem: anodized aluminum • Material: frosted glass, anodized aluminum • Name: Maluma™ • Nominal Height: 35 cm • Nominal Width: Diameter: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMaluma
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuMaluma™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)350
  • Szerokość (mm)235
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures