Opublikuj swoje produkty
Planner™ MC500 Table
Fritz Hansen

Planner™ MC500 Table

4.6 z 5 gwiazdek4.6(9 recenzje)
The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops. Planner™ was designed by Paul McCobb in 1952. The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops.
Opis
  • • Category: Shelving system, SMALL • Finish: Shelveing system of black powder coated steel base and oak veneer shelves. • Material: Shelveing system of black powder coated steel base and oak veneer shelves. • Name: Planner™ shelving system • Nominal Height: 84,4 cm / 33.2 " • Nominal Length: 38,1 cm / 15 " • Nominal Width: 120,7 cm / 47.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMC500
  • Rodzina produktuTables
  • Grupa produktuPlanner™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)844
  • Szerokość (mm)1207
  • Głębokość (mm)381
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal malowana proszkowo
  • Materiał dodatkowyDąb
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products