Opublikuj swoje produkty
N01™ N01 Chair
Fritz Hansen

N01™ N01 Chair

4.5 z 5 gwiazdek4.5(15 recenzje)
Solid wood dining chair designed by nendo in collaboration with Fritz Hansen The N01™ chair is designed by nendo and is made of solid wood. The chair is available in solid beech and solid oak natural laqcuered and solid black laqcuered oak.
Opis
  • • Category: 4 legged, solid wood dining chair with armrests. • Features: The N01™ is a solid wood dining chair. Seat cushion available. FSC certified wood. • Finish: Solid oak natural laqcuer, solid beech natural laqcuer, solid oak black laquer. • Material: Available in solid oak or solid beech. • Nominal Height: 77cm / 30.3" • Nominal Length: 49cm / 19.3" • Nominal Width: 62cm / 24.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyN01
  • Rodzina produktuSeating
  • Grupa produktuN01™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)770
  • Szerokość (mm)620
  • Głębokość (mm)490
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products