Opublikuj swoje produkty
PK40 Table
Fritz Hansen

PK40 Table

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
PK40™ is a unique version of Poul Kjærholm’s square conference table with a leather-covered tabletop and a stainless steel base. The juxtaposition of materials is remarkable, a truly luxury design executed with full attention to detail.
Opis
    • Category: 4 legged, stainless steel table with leather upholstered tabletop
    • Features: The PK40™ table is available in a limited range of leather upholstered tabletop. The base is made of satin brushed stainless steel.
    • Finish: The PK40™ table comes with an upholstered tabletop in a limited range of leather types. The base is made in satin brushed stainless steel.
    • Nominal Height: 70 cm / 27.6 "
    • Nominal Length: 140 cm / 55.1 "
    • Nominal Width: 140 cm / 55.1 "
    • Warranty Description: Standard warranty: 5 years
    • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPK40
  • Rodzina produktuTables
  • Grupa produktuPK40™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)1400
  • Głębokość (mm)1400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySkóra
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
  • Waga netto (kg)88
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products