Opublikuj swoje produkty
Planner™ MC350 Table
Fritz Hansen

Planner™ MC350 Table

4.6 z 5 gwiazdek4.6(10 recenzje)
The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops. Planner™ was designed by Paul McCobb in 1952. The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops.
Opis
  • • Category: Coffee table • Finish: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Material: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Name: Planner™ coffee table • Nominal Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: Ø 80 cm / 31.5 " • Nominal Width: Ø 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPlanner-MC350
  • Rodzina produktuTables
  • Grupa produktuPlanner™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal malowana proszkowo
  • Materiał dodatkowyMarmur
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products