Opublikuj swoje produkty
Ro™ Lounge Chair JH2
Fritz Hansen

Ro™ Lounge Chair JH2

4.6 z 5 gwiazdek4.6(17 recenzje)
The Ro™ Lounge Chair was designed by Jaime Hayon in 2017. Ro™ comes fully upholstered in a wide range of fabrics. Single fabric or a mix of 2 fabrics; one fabric for the shell and one for the cushions. The base consists of 4 legs in brushed aluminium and is also available with a wooden base in solid oak with a clear lacquer finish.
Opis
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish.s, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRo-JH2
  • Rodzina produktuSeating
  • Grupa produktuRo™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1130
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)970
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTapicerka
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products