Opublikuj swoje produkty
Selandia Table 180
Fritz Hansen

Selandia Table 180

The Selandia series is known for its signature slight curves and elegant Nordic look with subtle French references that hint at long summer nights in the open air. Expressing natural elegance, the solid and spacious Selandia Table is the essence of practicality meets beauty. Curved crossover legs support the stadium-formed and slatted table top which is easily extendable with either one or two extension leaves. A hole in the centre allows for an umbrella over the table. A beautiful brass plate covers the umbrella hole when not in use. Designed in collaboration with wood-passionate Danish designer, Mogens Holmriis.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySelandia-Table-180
  • Rodzina produktuOutdoor Tables
  • Grupa produktuSelandia
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)73
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)180
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno Tek
  • Zaprojektowano wDania
  • Waga netto (kg)38.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products