Opublikuj swoje produkty
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
    Fritz Hansen

    Let™ Lounge chair

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(21 recenzje)
    The Let™ lounge chair is fully upholstered in textile or leather. Available with powder coated steel, classic chrome, or wooden legs in lacquered oak, lacquered ash, and black coloured ash. Designed by Sebastian Herkner, in 2020.
    Opis
    • The Let™ lounge chair is fully upholstered in textile or leather. Available with powder coated steel, classic chrome, or wooden legs in lacquered oak, lacquered ash, and black coloured ash.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySH210
    • Rodzina produktuSeating
    • Grupa produktuLet™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)565
    • Głębokość (mm)750
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTapicerka
    • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products