Opublikuj swoje produkty
Easy Urinal
Easy Urinal
Easy Urinal
    Gala

    Easy Urinal

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)

    Urinal with rubber connector and fixing kit.
    Top inlet.

    Options: Urinal divider.

    For areas where space needs to be maximised.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1011901
    • Rodzina produktuEasy
    • Grupa produktuUrinal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)44
    • Szerokość (mm)34.5
    • Głębokość (mm)26.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures